Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slider 2160 - Lift-and-Slide Door
Sapa

Slider 2160 - Lift-and-Slide Door

Google-Übersetzung,

Eine gut isolierte und sehr leicht zu handhabende Hebeschiebetür für sehr große Öffnungen. Kann als ein- oder zweiflügelige Hebeschiebetür mit einem oder zwei Schiebetürflügeln auf der Innen- bzw. Außenschiene ausgeführt werden. Die Hebeschiebetür verfügt über einen drehbaren Griff, der den Türflügel auf seinen Rollen anhebt und so die Reibung verringert, sodass der Schieber trotz des Gewichts einfach zur Seite geschoben werden kann.

Spezifikation
  • Frame depth 160 mm.
    Door leaf depth 70 mm.
    Maximum height 2.7 m.
    Max width 3.2 m/door leaf.
    Door leaf weight. Max 400 kg.
    Lockable handles on the inside alt. both inside and outside.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSlider_2160
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3300
  • Breite (mm)3835
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)400
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit