Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
    Sapa

    Tigal, Pull and slide - Door - North

    Google-Übersetzung,

    TIGAL ist ein Hybridsystem, das die Vorteile einer Schiebetür mit der Dichtigkeit eines Fensters verbindet.
    Die Schiebetür verfügt über eine hervorragende Wärmedämmung sowie eine bessere Regen- und Luftdichtheit und Geräuschreduzierung als herkömmliche Schiebetüren.
    TIGAL verfügt über die Möglichkeit einer Mikrobelüftung, wenn sich der Griff in der Neutralstellung befindet.
    Schlanke Linien und versteckte Beschläge sorgen für eine ausgewogene Ästhetik und sind dank der leichten Handhabung und des leisen Betriebs besonders benutzerfreundlich. Für einen minimalistischen Look besteht außerdem die Möglichkeit, das Fenster in den Rahmen zu integrieren.

    Spezifikation
    • Thermal: Uw up to 0.85 W/m²K
      Air tightness: up to class A4
      Micro-ventilation: up to class A1
      Water tightness: up to E1200 (1200Pa).
      Resistance to wind load: up to class C5.
      Burglary protection: up to RC2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTigal-pull-and-slide-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit