Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

Google-Übersetzung,

Der Bike Perch bietet eine kostengünstige und hochdichte Fahrradparklösung mit einem einzigartigen Design, das Ihre Fahrradständer optisch aufwertet. Der Hauptstellplatz im Radkasten bietet einen stabilen Parkabstand, und ein zweites Fahrrad kann gegenüberliegend abgestellt werden, um eine hohe Parkdichte ohne Lenkerbehinderung zu gewährleisten. Die Montage ist freistehend oder an Schienen möglich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbike-perch
  • ProduktfamilieCommercial Bike Racks
  • ProduktgruppeCommercial Bike Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)32.5
  • Breite (Inches)27
  • Tiefe (Inches)9.37
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
  • Klassifizierung12 93 13
  • Format2014TitelBicycle Racks
  • OmniClassNummer23-11 29 11
  • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit