Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack

    Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack

    Google-Übersetzung,

    Parkplatz für bis zu drei eScooter

    Inspiriert vom Bike Dock-Design bietet dieser Rollerparkständer Platz für bis zu drei Elektroroller und bietet Platz für ein Fahrrad auf der gegenüberliegenden Seite. Integrierte Verriegelungspunkte ermöglichen die Sicherung des Rollers mit einem Standard-Fahrradschloss, während eine schützende Vinylbeschichtung Schäden am Lenker verhindert und so eine optimale Lösung für den städtischen Rollerparkbedarf bietet.

    Funktionen des Roller-Parkständers

    • Parkt bis zu 3 Roller und bietet Platz für ein Fahrrad auf der gegenüberliegenden Seite
    • Soft-Touch-Vinylbeschichtung auf Parkbuchten schützt den Rollerlenker vor Beschädigungen
    • Kann auf der Oberfläche montiert oder mit Saris Bike Corral-Schienen verwendet werden
    Spezifikation
      • Accommodates 3 scooters and 1 bike
      • Powder coat galvanized vinyl coating
      • 2 3/8” pipe and ¼” steel plate
      • Anchors sold separately
        • Temporary: 28879
        • Permanent secure: 26270
        • Permanent spike anchor: 6266
      • 1 year warranty
      • Made in the USA
      • Dimensions: 27.75” x 33.44” x 7.85”
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerscooter-dock-pc-blk
    • ProduktfamilieBike Rack
    • ProduktgruppeCommercial Bike Rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)33.44
    • Breite (Inches)27.75
    • Tiefe (Inches)7.85
    Verwandt
    • HauptmaterialMild Steel
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit