Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack

    Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Vertikales Parken mit Hebehilfe

    Mit einem integrierten Hebemechanismus können Benutzer mit dem Tip-Up-Fahrradständer ihre Fahrräder mühelos vom Boden in eine platzsparende vertikale Position heben und so kompakt und ohne schweres Heben verstauen.

    Funktionen des Klappfahrradträgers

    • Der pneumatische, federbetriebene Hebearm ermöglicht ein einfaches Beladen der Fahrräder in die vertikale Position
    • Die Schließschlaufe ermöglicht die Sicherung des Fahrrads mit Standardschlössern und verhindert, dass das Fahrrad während der Benutzung herunterfällt.
    • Die vertikale Konfiguration ermöglicht einen geringeren Lagerplatzbedarf
    Spezifikation
      • Accommodates one bike
      • Powder coat or galvanized finish options
      • Anchors sold separately:
        • Concrete walls: #28879
        • Other surfaces: Consult installer
      • 1 year warranty
      • Made in the USA
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertip-up-rack-commercial-bike-rack
    • ProduktfamilieBike Rack
    • ProduktgruppeCommercial Bike Rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)32.37
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)17.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMild Steel
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit