Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution

    The Twin-Tier Bike Parking Solution

    Google-Übersetzung,

    Hohe Dichte für einfaches Parken und flexible Raumaufteilung

    Hohe Dichte einer zweistöckigen Konstruktion mit innovativen Merkmalen für einfaches Be- und Entladen sowie Stabilität im geparkten Zustand. Die Einpfostenrahmenkonstruktion ermöglicht flexible Abstandsoptionen und eine einfache Montage.

    Merkmale

    • Modulares, zweistöckiges Fahrradregal zur Aufnahme von zwei Fahrrädern pro Einheit (obere und untere Ablage), konfigurierbar für jede Fahrradraumgröße und -kapazität.
    • Einpfostenrahmen ermöglicht flexible Abstände und einfache Montage
    • Die schwenkbare hintere Radaufnahme ermöglicht ein einfaches Einschieben der oberen Ablagen mit minimalem Kraftaufwand.
    • Der Vorderradstabilisator verhindert das Umkippen des Fahrrads und Beschädigungen der Räder.
    • Geeignet für Reifen bis zu 3 Zoll Breite
    • Schwenkbarer Verriegelungsbügel an der Rückseite der Ablage für optimale Verriegelungsposition
    • Geeignet für E-Bikes bis zu 27 kg und kann mit Power Post für Ladepunkte kombiniert werden

    Artikelnummer: 8022BLK

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwin-tier-rack
    • ProduktfamilieBike Rack
    • ProduktgruppeCommercial Bike Rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)74.5
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit