Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
saunier_duval/products/f105c170-4cb2-47d9-aba9-4e859855ca6c
Startseite
Kategorien
HLK - Technik
Wärmepumpen
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
SAUNIER DUVAL
Folgen
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829
Google-Übersetzung,
Original ansehen
R290 Hochtemperatur-Monoblock-Wärmepumpe
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
SAU020085
Produktfamilie
Heat pump
Produktgruppe
GeniaAir Max
Veröffentlichungsdatum
2026-08-27
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
1480
Breite (mm)
1100
Tiefe (mm)
450
Links
Links
Ausschreibungsinformation
https://www.saunierduvalpro.fr/produits/tous-les-produits/pompe-a-chaleur/geniaairmax
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Frankreich
Hergestellt in
Frankreich
Nettogewicht (kg)
206
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
HLK - Technik - Wärmepumpen
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Frankreich
Ähnliche Produkte
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
3.0
(
8
)
Download
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Download
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Download
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Download
Grundfos
DELTA HCU
3.6
(
5
)
Download
Johnson Controls
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump
Download