Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
    Saveto

    Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-

    Google-Übersetzung,

    Cool Mortar ist ein zementbasierter, wärmedämmender Mauermörtel, der aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewählten Zuschlagstoffen, leichten Partikeln und Zusatzstoffen besteht. Er wird als trockenes Pulver in vorgewogenen Säcken geliefert und ist gebrauchsfertig vor Ort. Zur Herstellung des zusammenhängenden Mörtels wird lediglich sauberes Wasser benötigt. Durch die Vermeidung von Wärmebrücken können Sandwichblöcke den erforderlichen U-Wert erreichen.

    Vetotherm Plaster ist eine Mischung aus OPC, Quarzsand und abgestuften Leichtzuschlagstoffen sowie funktionellen Additiven zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und Haftung. Vetotherm Plaster wird nach entsprechender Oberflächenvorbereitung auf alle Oberflächen aufgetragen. Das Produkt bietet Wärmedämmung für Gebäudewandabschnitte auf Basis modernster Materialtechnologien.

    Funktionen und Vorteile:

    • Eine werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
    • Erfordert bei Verwendung lediglich die Zugabe von Wasser vor Ort.
    • Geeignet für die rauen Wetterbedingungen im Nahen Osten.
    • Starke Bindung in Blöcken und Wandfugen.
    • Hervorragende Wärmedämmeigenschaften.
    • Schnelles Mischen und Auftragen mit einer Spritzmaschine.
    • Es enthält einen speziellen Zusatzstoff, der die Reibung verringert und die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert.
    • Einheitliche Farbe/Masse.
    • Verbesserte Verarbeitbarkeit und Aushärtung.
    • Die einfache Anwendung mit einheitlichem Arbeitsablauf ermöglicht eine hohe Produktivität und ein hervorragendes Finish.
    • Starke Haftung auf zahlreichen Untergründen.
    • Interne und externe Anwendungen.
    • Durch die Schrumpfungskontrolle werden Oberflächenrisse verringert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCool-Mortar-Vetotherm-Plaster
    • ProduktfamiliePlasters and Masonry
    • ProduktgruppeThermal Insulation Mortars and Plasters
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZement
    • Entwickelt inSaudi-Arabien
    • Hergestellt inSaudi-Arabien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCement gauged mortars
    • OmniClassNummer23-13 15 13 13
    • OmniClassTitelMasonry Cement Mortars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit