Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMARTci® (on closed framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on closed framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on closed framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on closed framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on closed framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    SMARTci® (on closed framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Google-Übersetzung,

    SMARTci® ist ein luft- und wasserdichtes Gebäudehüllensystem, das Wärmeverluste verhindert und aus durchgehenden GreenGirt CMH-Z-Profilen der Klasse I, integrierten, individuell profilierten Dämmplatten, ThermaLock-Technologie und dem erforderlichen Zubehör besteht. SMARTci kann auf herkömmlichem, geschlossenem Rahmen mit Verkleidung und einer wasserabweisenden Schicht (WRB) installiert werden und erreicht eine Wasserdichtheit bis 1,57 PSF und eine Luftdichtheit bis 6 PSF (WRB/Verkleidung wird nicht mitgeliefert). Die CMH-Konstruktion der SMARTci-Systeme kombiniert die Wärmeeffizienz von Glasfaserverbundwerkstoffen mit der Langlebigkeit stahlverstärkter Flansche und maximiert so die Leistungsfähigkeit Ihres Gebäudehüllensystems. Um den Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden, ist das SMARTci-System in Tiefen von 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 und 8 Zoll erhältlich. Die individuell gefräste, starre Isolierung wird durch Verbundglasfaser-Druckdichtungen zusammengehalten, um Wärmeeffizienzen von bis zu 92-99 % zu erreichen.

    Spezifikation
    • SMARTci™ (on closed framing) Configuration Options

      Compatible InsulationCustom-profiled rigid insulation
      System ComponentsGreenGirt CMH Z-girts, custom-profiled dual foil-faced Class A polyiso insulation panels, pressure seals
      Compatible SubstratesCMU, closed framing
      SMARTciᵀᴹ (on closed framing) Length8'
      SMARTciᵀᴹ (on closed framing) Widths1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      Compatible Insulation Thickness1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      SMARTciᵀᴹ (on closed framing) OrientationVertical or horizontal
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationOutboard of SMARTci® system

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      Clips Bracket Support

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      air-tight

      water-tight

      air and water-tight

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmartci-on-closed-framing
    • ProduktfamilieBuilding Enclosure Systems
    • ProduktgruppeClosed Framing System
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation