Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetotop CL530 - Cementitious Self Leveling Underlayment 2-10mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CL530 - Cementitious Self Leveling Underlayment 2-10mm Thick

Google-Übersetzung,

Vetotop CL530 ist eine einkomponentige, selbstnivellierende Zementunterlage aus Spezialzement, ausgewählten Zuschlagstoffen und speziellen Additiven. Sie wird als trockenes Pulver in vorgewogenen Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit. Nach dem Mischen bildet sie einen kohäsiven, selbstglättenden, honigartig fließenden Mörtel, der in Dicken zwischen 2 und 10 mm aufgetragen wird. Das Ergebnis ist eine superebene Oberfläche, die für die Aufnahme von Bodenbelägen wie Fliesen, Teppichen, Kunstharzböden, Parkett usw. geeignet ist.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
  • Schicht 2: Grundierung – Vetobond PB433 – Haftvermittler und Versiegelung auf Polyvinylacetat-Basis (PVAc)
  • Schicht 3: Selbstnivellierende Unterlage – Vetotop CL530 – Vorgemischte zementgebundene selbstnivellierende Unterlage für Böden, 2–10 mm dick
  • Schicht 4: Bodenbelag – Bodenbeläge wie Teppich, Parkett, Fliesen, Vinyl usw.

Anwendungsgebiete:

  • Nivellierung von Betonplatten vor dem Aufbringen endgültiger Bodenbeläge wie Fliesen und Harzsystemen.
  • Als Untergrund für Vinylfliesen, Parkett, Teppich und Bodenbeläge, die superebene Untergründe erfordern.

Funktionen und Vorteile:

  • Eine werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
  • Geeignet für die rauen Wetterbedingungen im Nahen Osten.
  • Einfache Anwendung ermöglicht hohe Produktivität und hervorragende Endbearbeitung.
  • Schnelle Inbetriebnahme und Wartung.
  • Hohe Haftung zum Untergrund.
  • Hervorragende physikalische und mechanische Eigenschaften.
  • Schrumpfung kompensiert.
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
Spezifikation
  • Standard Compliance:

    • SASO EN13813
    • Classified as CT C20 F5 RWA10 B1,0
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVetotop-CL530
  • Produktfamilie Coverings, coatings and finishes
  • ProduktgruppeCementitious Self Leveling Underlayment
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung03 54 00
  • Format2014TitelCast Underlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11
  • OmniClassTitelCementitious Floor Underlayments

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit