Saxi Typ A ist eine weiche Falttür, die wir seit 1949 produzieren. Die robuste Konstruktion lässt sich leicht von einem Schreiner montieren. Die Tür ist in ganz Schweden sowohl in Wohnhäusern als auch in Kindergärten, Schulen und öffentlichen Gebäuden beliebt. Sie ist besonders praktisch in kleineren Räumen, in denen der Öffnungsradius einer herkömmlichen Tür ein Problem darstellt oder eine klemmfreiere Tür gewünscht wird. Der berühmte Architekt Bruno Mathsson hat die Typ A-Tür in vielen seiner Gebäude verwendet.
Merkmale
Einfache Installation
Die Tür vom Typ A ist so konzipiert, dass sie problemlos von einem örtlichen Schreiner oder vom Kunden selbst montiert werden kann. Die einfachsten Modelle werden an die Decke geschraubt und anschließend eingehängt.
Kann individuell an vorhandene Türrahmen angepasst werden
Die Tür wird in einen vorhandenen Türrahmen montiert und spart dadurch viel Platz in engen Wohnungen.
Doppelseitig
Typ A ist in zwei Ausführungen erhältlich, als Einzel- oder Doppeltür.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |