Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70

    BSO à lames plates EC 70

    4.5 von 5 Sternen4.5(30 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Komponenten:

    Rinne aus verzinktem Stahlblech, oben geschlossen, unten offen.

    Klingen:

    Die Klingen sind gebogen, 70 mm, nicht gesäumt.

    Thermolackierte Aluminiumlamellen, die seitlich von synthetischen Führungsstiften gestützt werden, die auf 1 von 5 Lamellen für minimales Volumen installiert sind. Lamellen unten in geschlossener Position, Lamellen oben in geöffneter Position. Individuelle Einstellung der Neigung der Lamellen in allen Positionen möglich.

    Flache Endleiste aus stranggepresstem und lackiertem Aluminium für ein perfektes Finish (gewichtet unter 800 mm), vertikal schließend, identisch mit den Lamellen.

    Führung per Kabel oder Schlitten:

    Führungsschienen aus Aluminium-Strangpressprofil, selbsttragend, vorgebohrt, pulverbeschichtet, 17 x 22 mm inklusive Geräuschdämpfungssystem durch Kunststoffgelenk oder Seitenführung durch Stahlseil, Durchmesser 2,5 mm, Kunststoffbeschichtung und Primärzugfeder.

    Ausbildung und Orientierung:

    Training von TEXBAND, aus 6 mm grauen Kevlar-Fasern, abrieb- und abriebfest mit spezieller Anti-Friction-Ausrüstung. (Xeno-Test)

    TEXBAND wird an der Wippe mittels einer zugänglichen Nadel befestigt, die eine einfache Wartung ermöglicht (ohne Demontage des BSO).

    Orientierung durch grauen Leiterstreifen aus Terylene (Kunstfaser mit Elastizität, Bruch-, Kriech- und UV-Beständigkeit) mit direkter Verbindung zu den Lamellen durch 2 Laschen auf jeder Seite der Lamellen.

    Motorisierung:

    Der Antrieb erfolgt durch einen mechanischen Drahtmotor, quadratisch, ausgestattet mit einem Mechanismus, der eine schrittweise Einstellung mit eingebautem Endschalter ermöglicht, der eine Positionskontrolle ermöglicht. Die Motoren werden über eine IP54-Steckdose von Hirschmann angeschlossen. Diese Engine ist mit jeder Automatisierung (BMS-Typ) kompatibel. Es wird festgelegt, dass jeder Mechanismus, der einen anderen Motor als einen Vierkantmotor verwendet, der speziell für BSO gilt, systematisch abgelehnt wird.

    BSO-Steuerung durch mechanische verdrahtete Motoren ohne Schalter.

    RAL nach Wahl des Architekten aus dem Sortiment des Herstellers

    Spezifikation
    • Conformité :

      - Produit conforme aux normes CE

      - Process de fabrication certifié ISO 9001 et 14001

      - certification AENEC pour la réduction des émissions de CO₂ et l’amélioration de la performance énergétique

      - Facteur solaire ≤ 0.10

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbso-ec-70
    • ProduktfamilieFenêtres & Façades
    • ProduktgruppeStores à lamelles / BSO convexes et plates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit