Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schlüter®-DITRA-HEAT
Schlüter®-DITRA-HEAT

    Schlüter®-DITRA-HEAT

    Das System zur elektrischen Flächenbeheizung für Fliesen- und Natursteinbeläge bietet größtmögliche Freiheit bei der Definition der Heizflächen. Die Schlüter®-DITRA-HEAT-E Heizkabel werden in einer Entkopplungsmatte verlegt und sind auch für kritische Untergründe wie Holz-Konstruktionen, frische Estriche etc. einsetzbar. Optimal für die Nachrüstung bei Renovierungen durch die minimale Aufbauhöhe. Schlüter-DITRA-HEAT ist eine Polypropylenbahn mit einer hinterschnittenen Noppenstruktur, die rückseitig mit einem Trägervlies versehen ist. Sie ist ein universeller Untergrund für Fliesenbeläge mit den Funktionen Entkopplung, Dampfdruckausgleich und kann systemkonforme Heizkabel zur Bodentemperierung aufnehmen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschlueter-ditra-heat
    • ProduktfamilieBeheizung
    • ProduktgruppeDITRA-HEAT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit