Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FBX - Gasisolierte Ringkabelanlage bis zu 24 kV
FBX - Gasisolierte Ringkabelanlage bis zu 24 kV

    FBX - Gasisolierte Ringkabelanlage bis zu 24 kV

    Die FBX ist eine vollständig SF6-isolierte Schaltanlage für sekundäre Verteilungsnetze. In ihrer kompakten Version (FBX-C) fungiert sie als Ring-Hauptverteiler, umfasst bis zu fünf verschiedene Funktionen in einem einzigen Behälter und lässt sich leicht in ein Umspannwerk oder einen Windturm-Mast integrieren. In der erweiterbaren Version (FBX-E) wird sie zu einer vollständig modularen Schaltanlage, die für industrielle Anwendungen geeignet ist.
    Spezifikation
    • •Enhanced personnel safety: Internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 • SF6-insulated switchgear for secondary distribution network • SF6 switch-disconnector • Protection through fuse combination or vacuum circuit-breaker • Two versions : FBX-C (Compact), FBX-E (Extensible) • Compliant with IEC 62271-200 • Rated Voltage: 12 / 17.5 / 24 kV • Bus-bar Rated Current: 630 A • Feeder Rated Current: 630 A • Rated Short Time Withstand Current : up to 21 kA 3s (up to 25 kA 1s for 12 kV) • Internal Arc Containment : up to 25 kA 1s • Dimensions W x H x D in mm: 2 switch-disconnectors + circuit-breaker or fuse protection functions: • 1000 x 1380 x 750 • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfbx
    • ProduktfamilieMV Switchgear
    • ProduktgruppeFBX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
    • Klassifizierung26 13 00
    • Format2014TitelMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClassNummer23-35 31 31 11
    • OmniClassTitelDistribution Switchgear
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit