Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premset - MS-Schaltanlagen bis zu 17,5kV

Premset - MS-Schaltanlagen bis zu 17,5kV

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Eine innovative neue Generation von Mittelspannungs-Schaltanlagen, eine Reihe von kompakten, intelligenten und modularen Funktionseinheiten bis 17,5 kV, die feststofffisoliert sogar geschirmt und leicht an spezifische Anforderungen anpassbar sind: - Leistungsschalter und Lasttrennschalter in Vakuumtechnik - Bemessungs-Stehspannung PF: 42/48 kV 1mn - Bemessungs-BIL-Stehspannung: 95/110 kV - Bemessungs-Sammelschienenstrom: 630A und 1250A - Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit: 25 kA x 3s - Kabel-Erdungsschalter: 25 kA, M0, E2 - Schutzart: IP3X - Abmessungen B x H x T (mm): 375 x 1550 x 910 Funktionseinheiten: - 3 Schalter: I06T und I06H, I12H - 5 Leistungsschalter: D01N, D02N, D06N, D06H, D12H - 4 Dosiergeräte: M06S, M06A, M12S, M12A - Technologie: geschirmte Feststoffisolierung - Norm: IEC
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpremset
  • ProduktfamilieMV Switchgear
  • ProduktgruppeShielded and Solid Insulation System (SSIS)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung