Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrismaSeT S - surface encloures

PrismaSeT S - surface encloures

3.1 von 5 Sternen3.1(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

PrismaSeT S ist ein gebrauchsfertiges Metallgehäuse der Klasse 2 für die Wandmontage, das für die Integration von Schneider Electric-Geräten entwickelt wurde und gleichzeitig Konsistenz bei Montage, Anschluss, Betrieb, digitaler Interaktion und Einhaltung der IEC 61439-Standards gewährleistet.

Typische Anwendung sind kleine Gebäude und hohe Wohngebiete

Spezifikation
  • - Enclosures from 4 to 8 rows in 24Modules and from 6 to 8 rows in 24 Modules plus lateral duct

    - Metal Body with removable sides for an easy wiring.

    - Plain and transparent door provided or available as accessories.

    - 4 different rail DIN position allow to increase or reduce the pitch or gain space in depth.

    - Removable Din Rail in 24 Module size provided

    - Fast connection terminal block for Earth are included or provided as accessories

    - Up to 160A

    - Class 2

    - Compliant with IEC 61439-1-2 and-3 standards

    - Color RAL9003

    - Degree of protection: IP30 to IP41

    - Degree of protection against mechanical impacts: IK07 without door and IK08 with door

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprismaset-s
  • ProduktfamiliePanelboards & Switchboards
  • ProduktgruppeModular Enclosures
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Ungarn
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit