Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit
RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit

    RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das RM6 ist eine kompakte Einheit, die alle MS-Funktionseinheiten kombiniert, um den Anschluss, die Versorgung und den Schutz von Transformatoren in einem offenen Ring- oder Sternnetz zu ermöglichen. Es ist eine Komplettlösung für die Anforderungen der Energie-, Infrastruktur- und Bauindustrie.
    Spezifikation
    • RM6 switchgear proven design delivers several promises: • Enhanced personnel safety: - internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 - visible earthing contacts - 3 position switchgear for natural interlocking - dependable position indicating devices. • Insensitive to the environment: - stainless steel sealed tank - disconnectable, sealed, metalized fuse chambers. • Approved quality: - conforms to national and international standards - design and production are certified to ISO 9000 (version 2008) - field experience with over 1,800,000 functional units installed world-wide. • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site. • Ease of installation: - front cable connections at the same height - easily fixed to the floor with 4 bolts. • Is economical: - from 1 to 5 functional units, integrated within the same metal enclosure for which insulation and breaking take place in SF6 gas - lifetime of30 years. • Maintenance-free live parts: - in conformity with IEC 62271-1, sealed-for-life pressure system. The RM6 range offers 200 A and 630 A circuit breakers to protect both transformers and lines. They are associated with autonomous protection relays (VIP4x series) that are self-powered via current sensors or with auxiliary supply protection relays (Sepam 10 series).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRM6
    • ProduktfamilieMV Switchgear
    • ProduktgruppeRM6
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameSwitchgear systems
    • UNSPSCCode39121105
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • Klassifizierung26 13 00
    • Format2014TitelMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClassNummer23-35 31 31 11
    • OmniClassTitelDistribution Switchgear
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit