Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UPS Galaxy VX - Dreiphasen-USV 1000-1500kVA
UPS Galaxy VX - Dreiphasen-USV 1000-1500kVA
UPS Galaxy VX - Dreiphasen-USV 1000-1500kVA

    UPS Galaxy VX - Dreiphasen-USV 1000-1500kVA

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Sehr effizienter, skalierbarer 3-phasiger Leistungsschutz mit flexiblen Betriebsarten für große Gebäude, Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen. 1000 bis 1500 kVA 400 V; 480 V.
    Spezifikation
    • 1000 kW erweiterbar , 1250 kW, 1500 kW N+1 (400V [IEC]),500 kW, 625 kW, 750 kW, 1000 kW, 1250 kW, 1500 kW N+1 (480V [UL]).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUPS_Galaxy_VX_1000_1500kVA
    • ProduktfamiliePower Quality
    • ProduktgruppeUPS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inIndien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameElectrical or power regulators
    • UNSPSCCode39121009
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_50_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical protection systems
    • OmniClassNummer23-35 25 17
    • OmniClassTitelElectrical Power Protection Modules
    • CSIUniFormatIICodeD5090
    • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit