Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BULL WC FLOOR
BULL WC FLOOR

    BULL WC FLOOR

    Google-Übersetzung,
    WC mit Wandablauf, der durch eine technische Kurve in den Boden verwandelt werden kann
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWCBLL-floor
    • ProduktfamilieBULL
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit