Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der RHV Double Deflection Diffuser bietet ein doppeltes Ablenkungsdesign in runder Form. Er eignet sich hervorragend für die Decken- und Wandmontage und ermöglicht eine breite Streuung oder schmale Luftströme. Die individuell verstellbaren Lamellen ermöglichen die gleichzeitige Klimatisierung von vier Bereichen. Das Gehäuse besteht aus einem Stück Aluminium und wird mit der mitgelieferten verdeckten Halterung montiert. Endlich ein Register, das auch für besondere Projekte gut aussieht!

    *Drosselklappen sind auch auf unserer Website erhältlich.

    Spezifikation
    • Material: Heavy-Gauge Aluminum
      Finish: Gloss White or Mill Finish (Custom Colors Available)
      Sizes: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodel_rhv-diffuser-round-grilles
    • ProduktfamilieRound Grilles
    • ProduktgruppeRound Grilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 13
    • OmniClassTitelWall Ventilation Diffusers