Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AWM 4
Sennheiser

AWM 4

Mit der Antenne für die Wandmontage AWM 4 können die Antennen – optimal positioniert und nahezu unsichtbar – abgesetzt vom Empfänger montiert werden (z. B. wenn der Empfänger unsichtbar positioniert werden muss oder der Empfängerstandort nicht der optimale Antennenstandort ist). Die AWM 4 kann einfach auf einem Mikrofonstativ befestigt oder fest an der Wand installiert werden.

Merkmale

- Unauffällige Antennenwand- oder Antennenstativmontage
- Robustes Metallgehäuse

Spezifikation
  • AUSSCHREIBUNGSTEXT

    Die Antenne für die Wandmontage, bestehend aus vier weißen Stabantennen für den 1,9-GHz-Frequenzbereich und einem robusten Metallgehäuse, ist für die unauffällige Antennenwand- oder Antennenstativmontage konzipiert. Das Metallgehäuse besitzt zwei Bohrungen auf der Oberseite für die Befestigung der Antennen, ein 3/8"-Innengewinde auf der Unterseite für die Befestigung auf einem Mikrofonstativ sowie zwei 9-mm-Montagelöcher auf der Rückseite für die Wandmontage. Integrierte R-SMA-Anschlüsse auf der Unterseite ermöglichen direktes Verkabeln und minimieren so den Installationsaufwand. Die Abmessungen (L x B x H) betragen 225 x 53 x 60  mm und das Gewicht liegt bei 669 g. Die Farbe der Antenne für die Wandmontage ist weiß.
    Die Antenne für die Wandmontage ist die Sennheiser AMW 4. 

    Passende Antennenkabel in unterschiedlichen Längen sind, zusammen mit den notwendigen Unterlegscheiben und Muttern, als Zubehör erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerawm4
  • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
  • ProduktgruppePresentation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)331
  • Breite (mm)225
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit