Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL Tablestand 133-S DW
Sennheiser

SL Tablestand 133-S DW

Der drahtlose SL Tablestand 133-S DW ist gemacht für Ihr Wort. Durch seine Kompatibilität mit allen Sennheiser XLR- 3- Schwanenhalsmikrofonen ist er optimiert für Podiumsdiskussionen, Reden und Vorträge. Durch die völlige Abwesenheit von Kabeln bietet der SL Tablestand 133-S DW hoch flexible Anwendungsmöglichkeiten für Nutzer. Der SL Tablestand 133-S DW kann entweder kabellos oder via USB geladen werden. Die drahtlose Ladebasis CHG  2W für zwei mobile Geräte ist separat erhältlich. Der SL Tablestand 133-S DW wird zusammen mit einem Akku geliefert, der bis zu 11 Stunden Laufzeit hat. Der drahtlose Tischfuß kann mit der Steuerungssoftware Sennheiser Control Cockpit überwacht und ferngesteuert werden.

MERKMALE
• Einfaches drahtloses Laden
• Kompatibel mit allen Sennheiser Mikrofonkapseln für Rede- und Vortragsanwendungen
• Kompatibel mit der SpeechLine Digital Wireless Familie
• Fernsteuerbar mit Sennheiser Control Cockpit

 


Spezifikation
  • AUSSCHREIBUNGSTEXT 

    Der Drahtlos-Tischfuß ist für die Verwendung mit allen XLR-3-Schwanenhalsmikrofonen von Sennheiser ausgelegt und für Podiumsdiskussionen, Reden und Vorträge optimiert. Der Tischfuß wird von einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkupack von Sennheiser mit einer typischen Betriebszeit von 11 Stunden versorgt und unterstützt drahtloses Laden sowie Laden über USB. Der Tischfuß kann außerdem mithilfe der Sennheiser Control Cockpit-Software ferngesteuert und überwacht werden. Der Tischfuß verfügt über eine 3-polige XLR-Buchse für den Anschluss von XLR-3-Schwanenhalsmikrofonen. Die HF-Ausgangsleistung ist adaptiv und beträgt bis zu 500  mW (länderspezifisch). Der Audioübertragungsbereich liegt zwischen 75 und 20.000  Hz. Der maximale Eingangspegel beträgt 1,7  Vrms und die Eingangsimpedanz 30  kΩ. Der Tischfuß verfügt über eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit. Die Abmessungen betragen 166,7 x 120,2 x 47,9  mm. Das Gewicht (ohne Akkupack) beträgt ca. 660  Gramm. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 10  °C bis 45  °C. Der Tischfuß ist der Sennheiser SL Tablestand 133-S DW.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSltablestand133-SDW
  • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
  • ProduktgruppePresentation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)47.86
  • Breite (mm)120.21
  • Tiefe (mm)166.71
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC000652
  • ETIM-NameLoudspeaker box
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit