Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL Tablestand 153-S DW
Sennheiser

SL Tablestand 153-S DW

Der drahtlose SL Tablestand 153-S DW ist gemacht für Ihr Wort. Für eine solide Verbindung mit dem MEG  14- 40- L- II  B Schwanenhalsmikrofon ist er mit einer XLR-5-Buchse ausgestattet. Da er vollkommen drahtlos funktioniert, ist der SL Tablestand 153-S DW die perfekte Lösung für Ad- hoc-Pressekonferenzen oder Podiumsdiskussionen in jeder Umgebung. Der SL Tablestand 153-S DW kann entweder kabellos oder via USB geladen werden. Die drahtlose Ladebasis CHG  2W für zwei mobile Geräte ist separat erhältlich. Der SL Tablestand 153-S DW verfügt über eine eindeutige Anzeige der Akkulaufzeit durch dedizierte Ladestatus-LEDs. Der SL Tablestand 153-S DW kann mit der Steuerungssoftware Sennheiser Control Cockpit überwacht und ferngesteuert werden.

MERKMALE
• Einfaches, drahtloses Laden
• Eindeutige Anzeige der Akkulaufzeit durch dedizierte Ladestatus-LEDs
• Kompatibel mit dem Sennheiser MEG 14-40-L-II Schwanenhalsmikrofon für Rede- und Vortragsanwendungen
• Fernsteuerbar mit Sennheiser Control Cockpit



Spezifikation
  • AUSSCHREIBUNGSTEXT
    Der Drahtlos-Tischfuß ist für die Verwendung mit dem MEG 14-40-L-II Schwanenhalsmikrofonen von Sennheiser ausgelegt und für Podiumsdiskussionen, Reden und Vorträge optimiert. Der Tischfuß wird von einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkupack von Sennheiser mit einer typischen Betriebszeit von 10  Stunden versorgt und unterstützt drahtloses Laden sowie Laden über USB. Der Tischfuß kann außerdem mithilfe der Sennheiser Control Cockpit-Software ferngesteuert und überwacht werden. Der Tischfuß verfügt über eine 5-polige XLR-Buchse für den Anschluss von XLR-5-Schwanenhalsmikrofonen mit einer logischen Steuerung und einem Signalleuchtring. Die HF-Ausgangsleistung ist adaptiv und beträgt bis zu 500  mW (länderspezifisch). Der Audioübertragungsbereich liegt zwischen 75 und 20.000  Hz. Der maximale Eingangspegel beträgt 1,7  Vrms und die Eingangsimpedanz 30  kΩ. Der Tischfuß verfügt über eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit. Die Abmessungen betragen 166,7 x 120,2 x 47,9  mm. Das Gewicht (ohne Akkupack) beträgt ca. 660  Gramm. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 10  °C bis 45  °C . Der Tischfuß ist der Sennheiser SL Tablestand 153-S DW.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSltablestand153-SDW
  • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
  • ProduktgruppePresentation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)47.86
  • Breite (mm)120.21
  • Tiefe (mm)166.71
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC000652
  • ETIM-NameLoudspeaker box
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit