Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

Google-Übersetzung,
Ein hochwertiger 1/4" Spiegel aus poliertem Floatglas 36X18, gerahmt in einem einteiligen, hochglanzpolierten Edelstahl-Profilrahmen mit 90° Gehrungsecken. Alle Kanten des Spiegels sind durch absorbierende Füllstreifen geschützt. Der Spiegel besteht aus verzinktem Stahl Rückseite mit integrierten horizontalen Aufhängebügeln und Wandaufhängung für verdeckte Montage Zur Montage über wandmontierten Einzeltoiletten in Toilettenbereichen, Arztpraxen usw. Kann auch über Doppeltoiletten in Toilettenbereichen verwendet werden, die entweder an der Wand oder auf der Arbeitsplatte montiert sind.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA1066
  • ProduktfamilieMirror
  • ProduktgruppeFloat Glass
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit