Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

Google-Übersetzung,
Ein hochwertiger 1/4" Spiegel aus poliertem Floatglas, eingefasst in einen einteiligen, satinierten Winkelrahmen aus Edelstahl. Alle Kanten des Spiegels sind durch absorbierende Füllstreifen geschützt. Die Rückseite des Spiegels ist durch eine Schutzbeschichtung geschützt. Spiegel hat eine Rückseite aus verzinktem Stahl mit integrierten horizontalen Aufhängebügeln und Wandaufhängungen für die verdeckte Montage. Für den Einsatz in Toilettenbereichen mit einem Waschtisch mit zwei oder mehr auf der Arbeitsplatte montierten Toiletten. Die Preise basieren auf einem 36 "HX 36" B-Spiegel.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA1070
  • ProduktfamilieMirror
  • ProduktgruppeFloat Glass
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit