Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf
SEPS2BIM

A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf

Google-Übersetzung,
Ein hochwertiger 1/4" Spiegel aus poliertem Floatglas, ca. 36' HX 18' B, eingerahmt in einen einteiligen, hochglanzpolierten Edelstahl-Kanalrahmen mit 90°-Gehrungsecken und einem integrierten, gebeizten Edelstahl-Regal. Alle Kanten des Spiegels sind durch absorbierende Füllstreifen geschützt Spiegel hat eine Rückseite aus verzinktem Stahl mit integrierten horizontalen Aufhängebügeln und Wandaufhängung für verdeckte Montage Zur Montage über einzelnen wandmontierten Toiletten in Toilettenbereichen, Arztuntersuchungsbereichen, Büros usw. Mai kann auch über Doppeltoiletten verwendet werden, entweder an der Wand oder auf der Arbeitsplatte montiert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA1090
  • ProduktfamilieMirror
  • ProduktgruppeFloat Glass
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit