A1175 - Vault, With Day Gate, Built In
SEPS2BIM

A1175 - Vault, With Day Gate, Built In

Google-Übersetzung,
Eingebautes Gewölbe mit Tagestor. Größe nach Bedarf. Besteht aus einem feuerfesten Tresorraum mit einer Stahltür mit Rückwand, die eine Feuerwiderstandsdauer von 2 Stunden hat. Ausgestattet mit Verriegelungsmechanismen und Verriegelungsstangen in voller Höhe, Notbeatmungsgerät und Alarmsystem. Entwickelt für die Aufbewahrung von Bargeld, sensiblen Gegenständen und wichtigen Dokumenten. Preis abhängig von Größe.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA1175
  • ProduktfamilieVault
  • ProduktgruppeWith Day Gate
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2180
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA