Personenschleuse mit hohen Schwenktüren mWing - Speed Gate
Personenschleuse mit hohen Schwenktüren mWing - Speed Gate

    Personenschleuse mit hohen Schwenktüren mWing - Speed Gate

    Personenschleuse mit Schwenktüren (Speed Gate) für die Zugangskontrolle in Büro-, Verwaltungs- und Industriegebäuden:
    - Komfortabler kontaktfreier Durchgang
    - Komplette Öffnung der Schwenktür für eine angenehme Passage
    - Design-Gehäuse mit fließenden Linien, schlanker Silhouette und weichen Formen
    - Rahmenkanten- und Fußbodenbeleuchtung
    - Standard-Durchgangsbreite von 600 mm
    - Extra-Durchgangsbreite: 900 mm für barrierefreien Zutritt, Gepäck- und Materialtransport
    - Leiser und leichtgängiger Motorantrieb
    - Für Anwendungen im Gebäude und im Freien
    - Türhöhe bis zu 1800 mm gegen Überklettern
    - Kein Unterklettern
    - Freischwingen bei Stromausfall und automatisches Anfahren der Home-Position bei Spannungswiederkehr
    - Sicherheitsposition oder Freischwingen bei Notfallalarm
    - Hohe Benutzungsfrequenz (speed gate)
    - Schnelle Öffnungszeiten (0.6s – 1 s in Abhängigkeit von der Flügelgröße)
    - Öffnungsvorlauf für schnellere Passagezeiten
    - Open gate - Funktion
    - Überwachter Schleusenbereich für zusätzliche Benuztersicherheit
    - Erkennung von Tailgating (gleichzeitiger Durchgang von 2 Personen)
    - Erkennung von Durchgang in entgegengesetzter Freigaberichtung

    - Optional: Flucht- und Rettungswegezulassung
    Spezifikation
    • Antrieb und Steuerung: - Integriertes Steuerungssystem mit Display für die Parametereinstellung und Inbetriebnahme - MHTM Antriebssystem - ausgelegt für mindestens 10 Millionen Öffnungs- und Schließzyklen - Anschlüsse für 100 - 240 VAC, 50/60 Hz - Kombinierbar mit allen gängigen Kartenlesersystemen - 8 Digitaleingänge mit frei belegbaren Funktionen - 4 Digitalausgänge und 6 Relaisausgänge für Beleuchtungssteuerung und Statusmeldungen (frei belegbar) Gehäusematerial: - 2 Komponenten-Polymer mDure - Kratz-, stoß- und abriebsfest - Wiederstandsfähig gegen Korrosion, UV-Licht, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel - Umweltfreundliche Entsorgung im Hausmüll oder Recycling - Zwischenelement aus Glas - IP 54 Abmessungen: - Gehäuseabmessung: 1300 x 180 x 1050 (L x B x H) - Durchgangsbreite: 600 mm (Standard) / 900 mm (breiter Durchgang) - Gesamte Breite für einen Standard-Durchgang: 960 mm - Gesamte Breite für einen breiten Durchgang: 1260 mm - Einbauraum für Kartenleser: 60 x 80 x 40 mm (B x H x T) Modulversionen: - Linkes Endmodul, Mittelmodul, rechtes Endmodul - Flügelhöhe: halbhoch standard: 900 mm / hohe Flügelhöhe: 1800 mm Installation: - Schraubmontage auf Fertigfußboden - Alternativ Montage mit Fußbodenrahmen auf Rohfußboden - Alternativ Klebemontage mit Klebeplatte auf Fertigfußboden - Temperaturbereich: -30 bis +50°C Optionen & Zubehör: - Kundenspezifische Farbversionen - LED Rahmenkantenbeleuchtung in Grün/Rot - LED Fußbodenbeleuchtung in Weiß - Durchgangsrichtungsanzeige in Grün/Rot (Gate End Display GED) - Akustischer Signalgeber - Signal-LED - Ethernet-Schnittstelle - Fußbodenrahmen - Befestigungsset - Notfalltaster - Geländersystem mGuide
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummermWing-Full-Height-Center-Module
    • ProduktfamilieFlowMotion
    • ProduktgruppePedestrian gates
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hauptmaterial2C Polyurethane
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_85_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestrian security checking
    • Klassifizierung11 14 13
    • Format2014TitelPedestrian Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika