Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A6105 - Counter, Reception Control, Built-In
SEPS2BIM

A6105 - Counter, Reception Control, Built-In

Google-Übersetzung,
Zähler, Kontrolle, stationär, eingebaut. Bestehend aus zwei 18" breiten Unterschränken mit zwei Schubladen und Aktenschublade, zwei 30" breiten Bleistiftschubladen und zwei 18" breiten Unterschränken mit vier Schubladen. Die Arbeitsplatte besteht aus einem Holzpartikelkern mit einer Kunststofflaminatoberfläche mit einer harten, glatten Oberflächenbeschaffenheit, einer Standarddicke von 1 Zoll und einem 4 Zoll großen Spritzschutz/Bordstein. Preise basieren auf einer Tiefe von 30 Zoll.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA6105
  • ProduktfamilieCounter
  • ProduktgruppeReception Control
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)290
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit