Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 von 5 Sternen3.7(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Diese JSN ist zur Bestimmung und Definition der Lage von Vorhängen zu verwenden. Schwer entflammbarer Stoff, variable Farben und Muster mit Rückseite. Der Preis basiert auf einem Paar Gardinen für ein Fenster von etwa 36" WX 60" H.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA6305
  • ProduktfamilieDrapes
  • ProduktgruppePair
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1502
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit