Google-Übersetzung,
Großlagerung Apotheke. DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 4 Panel, Hard Npwr 53" H x 24" B; 12 Panel, Hard Npwr 85" H x 18" B; 1 Panel, Hard Power 85" H x 24" B; 3 Panel, Hard Npwr 85" H x 24" B; 2 Panel, Hard Power, 85" H x 48" B; 3 Panel, Hard Npwr 85" H x 48" B; 1 offener Paneelrahmen Npwr 85 "H x 24" B; 1 offener Paneelrahmen Npwr 85 "H x 48" B; 4 Conn, 2-Wege 90 Grad hart 84"H; 7 Conn, 3-Wege 90 Grad hart 84"H; 1 Duplex Rcp, 6/Pkg 1 Duplex Rcp, dediziert 6/Pkg 1 Deckenstromeingang, Pwr 85" H; 2 Arbeitsfläche, Lam 48" B; 36 Regalaufbewahrungsdisplay 24"W; 40 Regalaufbewahrungsdisplay 48"W; 1 Flip Dr Unit, Fab, W/Lock 48"W; 1 Tackboard, 48"W; 1 Tool Bar 24" W; 1 Work Surf, Hvy-Duty 48" W; 6 Ablagen, 24" B; 6 Ablagen, 48" B; 6 Ablagen, Add-On 24" B; 6 Ablagen, Add-On 48" B; 3 Regaleinheit, 3 Regale 24" W; 1 Wagen, geschlossener Korpus, oberer Rücken, 2 Schubladen, 2 Dbl. Breites Drahtregal, Trennwände, Solide Dbl. Breite Türen, 36" H; 1 Wagen, mit Schiebegriffen, fahrbar, 2 Drahtregale, solides Regal 21 "D x 36" B; 1 Wagen, mobile Untersetzerbasis, 4 Drahtregale, solides Regal, 24" T x 36" B; 1 Mobiler Sockel, Datei/Datei 2 Arbeitsleuchte, 42 Zoll B; 1 Diagnoseablage 2 Tastaturablage, voll einstellbar *Anschlusshardware für die Installation erforderlich.