Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21
SEPS2BIM

X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21

Google-Übersetzung,
Wandmontierter Schrank mit 1 oder 2 Türen, ca. 22" H x 18" B x 21" T. Dieses Gerät wurde entwickelt, um Dunkelkammermaterialien zu organisieren und zu lagern. Das Gerät hat zwei oder drei verstellbare Regale. Die Konstruktion ist eine Doppelwand, die durchgehend genutzt wird Die gesamte verwendete Hardware ist von höchster Qualität, einschließlich Klavierscharniere in voller Länge, Rollverschlüsse mit positiver Wirkung und gebürstete Metalldrahtzüge.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX1040
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeWall Hung
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)560
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit