Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371

    Frontside Print 371

    Google-Übersetzung,
    Frontside Print 371 ist ein Gewebe für textile Fassaden. Diese bedruckbare Membran verwandelt Gebäudefassaden in Kommunikationsmittel und reduziert gleichzeitig die Hitze im Inneren des Gebäudes Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit Wärmeschutz schützt im Sommer vor Sonnenhitze Visueller Komfort erhält die natürliche Lichtdurchlässigkeit und begrenzt Blendung 2 Farben
    Spezifikation
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer371
    • ProduktfamilieWalls: External Walls
    • ProduktgruppeTextile Facade
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-04
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2670
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung13 31 00
    • Format2014TitelFabric Structures
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13 11
    • OmniClassTitelFolding Exterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit