Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381

    Frontside View 381

    Google-Übersetzung,
    Frontside View 381 ist ein Gewebe für textile Fassaden zur Wahrung der Sichtbarkeit nach außen. Bei Neubau- und Renovierungsprojekten reduziert es die Wärme im Inneren des Gebäudes. Wärmeschutz: Blockiert bis zu 81 % der Sonnenwärme Dauerhaft beständig gegen Witterungseinflüsse (Wind, Hagel, UV) Sehkomfort 17 Farben
    Spezifikation
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer381
    • ProduktfamilieWalls: External Walls
    • ProduktgruppeTextile Facade
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-04
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2670
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung13 31 00
    • Format2014TitelFabric Structures
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13 11
    • OmniClassTitelFolding Exterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit