Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soltis Master 99
Soltis Master 99
Soltis Master 99

    Soltis Master 99

    Sonnenschutz für Innen und Außen. Soltis Master 99 zähmt den Lichtfluss für eine optimierte Blendregelung
    Spezifikation
    • - Erhältlich in 3 Varianten: 22 Farben mit einer Alu-Rückseite, 6 Referenzen mit der gleichen Farbe auf beiden Seiten und eine schwarzweiß Referenz - Auch erhältlich mit LowE Behandlung (Fragen Sie bei uns an) - Erhältlich in 2 verschiedenen Breiten (je nach Farbe 177 oder 267 cm) und in Bändern von 126 mm (Fragen Sie bei uns an) - Gewicht: 290 g/m² - Dicke: 0.32 mm - Brennverhalten: B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recycelbar mit Texyloop - Greenguard Gold zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoltis99
    • ProduktfamilieSolar Protection
    • ProduktgruppeScreen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung13 31 00
    • Format2014TitelFabric Structures
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit