Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88

    Soltis Harmony 88

    Sonnenschutz für Innen und Außen. Soltis Harmony 88 bietet die perfekte Balance für Design, Sicht- und Wärmekomfort.
    Spezifikation
    • - Erhältlich in 17 Farben in 267 cm Breite - Gewicht: 360 g/m² - Dicke: 0.45 mm - Brennverhalten: B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recycelbar mit Texyloop - Greenguard Gold zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoltis88
    • ProduktfamilieSolar Protection
    • ProduktgruppeScreen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung13 31 00
    • Format2014TitelFabric Structures
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit