Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92

    Soltis Perform 92

    Sonnenschutz für Innen und Außen. Ein echtes Wärmeschutzschild. Außen angebracht absorbiert und reflektiert Soltis Perform 92 bis zu 97% der Wärme.
    Spezifikation
    • - Erhältlich in 48 Farben in 2 verschiedenen Breiten (je nach Farbe 177 oder 267 cm) - Gewicht: 420 g/m² - Dicke: 0.45 mm - Brennverhalten : B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recycelbar mit Texyloop - Greenguard Gold zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoltis92
    • ProduktfamilieSolar Protection
    • ProduktgruppeScreen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung13 31 00
    • Format2014TitelFabric Structures
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit