Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schnelllauftor S 1500 Food L
SEUSTER KG

Schnelllauftor S 1500 Food L

Seuster Schnelllauftor S 1500 Food L Das Lebensmitteltor Lichte Maße (LDB x LDH) 1000-2500 x 2000-4000 mm Torlaufgeschwindigkeiten Öffnen: ca. 1,2 m/s Schließen: ca. 0,5 m/s Anwendungsgebiete: Innen-Tor, Lebensmittelindustrie, Industrietore
Spezifikation
  • Torblatt Behang aus speziellem, gewebeverstärktem PVC Material. Materialstärke ca. 1,5 mm, verfügbar in den fünf Standardfarben in Anlehnung an RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau. Sichtfenster mit einer Gesamthöhe von 900 mm über die komplette Torbreite. Unterteilung der Behang durch Federstahlwindsicherung. Innovatives und patentiertes SoftEdge® Bodenabschlussprofil zur Vermeidung von Beschädigungen und dadurch bedingten Betriebsstillstand der Toranlage. Konstruktion Die komplette Torkonstruktion ist in Edelstahl gefertigt. Selbsttragende, seitliche Führungsschienen aus gekantetem Edelstahl mit integriertem Sicherheitslichtgitter zur Überwachung der Torschließebene. Die reinigungsfreundlichen Führungsschienen zeichnen sich durch die spezielle Bauweise mit Kantenschutz und Wasserablauf im Bodenbereich aus. Optimale Abdichtung des Torblattes zu den Seitenteilen durch spezielle in den Seitenteilen integrierte Dichtungen. Schräge Wellen- und Antriebsverkleidung sowie Welle in Edelstahl. Antrieb Komplett gekapselter Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter. Motorleistung 0,75 kW, Anschlussspannung 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 65 mit Edelstahlhohlwelle. Anordnung des Antriebes bei Bestellung rechts oder links frei wählbar. Steuerung Serienmäßige 1-phasige Frequenzumrichtersteuerung BS 150 FUE‑1 Edelstahlschaltrank, IP 54, 1-phasig, 230V, Größe (B × H × T) = 230 × 460 × 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf-Halt-Zu“, automatischer Zulauf und Displayanzeige. Anschlusskabel mit CEE-Stecker. Steckerfertige Steuerungsverkabelung mit Farbcodierung für den einfachen und schnellen Anschluss von Sicherheitseinrichtungen und Zubehörkomponenten.. Das Schnelllaufrolltor entspricht in seiner Ausführung der DIN EN 13241:2016-12. Die Nachhaltigkeit ist durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD / Enviromental Product Declaration) nach ISO 14025:2011-10 und EN 15804:2012+A1:2013 vom ift Rosenheim bestätigt. Anwendungsgebiete: Innen-Tor, Lebensmittelindustrie, Industrietore
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1120
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeHigh-speed doors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4000
  • Breite (mm)2500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
  • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit