Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schnelllauftor Iso Speed Cold V 100
SEUSTER KG

Schnelllauftor Iso Speed Cold V 100

SEUSTER Schnelllauftor Iso Speed Cold V 100

Energiespartor mit festem Torbehang als Abschluss für Kühl- und Tiefkühlbereiche

Lichte Maße

(LDB x LDH) 1000-5000 x 1500-5000 mm

Torlaufgeschwindigkeiten

Öffnen: ca. 2,0 m/s*

Schließen: ca. 0,5 m/s

Wärmedämmung

nach DIN EN 12428 Ud = 0,57 W/(m²K)

Anwendungsgebiete: Innen-Tor, Frischhalte-Kühllogistik, Tiefkühlbereich, Indutrietore

Spezifikation
  • Torblatt Stabile, thermisch getrennte, 100 mm starke, gleichmäßig PU ausgeschäumte und feuerverzinkte Stahllamellen für erstklassige Isolationswerte in neutralem Design, grauweiße Beschichtung RAL 9002, Stucco geprägt. Zusätzliche Dichtungen zwischen den einzelnen Sektionen unterstützen eine optimale Abdichtung, um Temperaturverluste im geschlossenen Zustand zu minimieren. Konstruktion Mehrteilige Seitenteile aus gekantetem, verzinktem Stahl und integrierten Laufschienen. Zur Minimierung von Wärmebrücken im Standard mit komplett umlaufendem ThermoFrame als thermische Trennung zwischen Baukörper und Torseitenteilen. In den Seitenteilen sind die verschleißfreien Gegengewichte und der Zugmechanismus geschützt integriert und stellen somit den zuverlässigen und schnellen Torlauf sicher. Heizung (optional) Für den Einsatz in Tiefkühlbereichen sind die Seitenteile inklusive der Fußplatten beheizt. Eine hervorragende Abdichtung zwischen der Kalt- und Warmseite wird durch den beheizten, umlaufenden Rahmen erreicht. Das Torblatt wird so optimal zum Baukörper abgedichtet. Die beheizte Torsteuerung im Stahlschaltschrank (IP54) sowie der ebenfalls beheizte Torantrieb, runden die Tiefkühlausführung praxisorientiert ab. Antrieb Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter. Motorleistung 1,5 kW, Anschlussspannung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 54. Anordnung des Antriebes rechts oder links bei Bestellung frei wählbar. Steuerung Serienmäßige leistungsstarke 3-phasige Frequenzumrichtersteuerung AK 500 FUE‑1 im Kunststoffschaltschrank, IP 54, 3-phasig, 400 V, Größe (B × H × T) = 230 × 460 × 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf-Halt-Zu“, Hauptschalter, Not-Aus-Taster, automatischer Zulauf und Displayanzeige, Anschlusskabel mit CEE-Stecker. Notöffnung Notöffnung bei Stromausfall über Not-Handkette und Gegengewichte. Das Schnelllaufrolltor entspricht in seiner Ausführung der DIN EN 13241-1 und ist EPD (Enviromental Product Declaration) zertifiziert nach ISO 14025 und EN 150804. * Die maximale Öffnungsgeschwindigkeit ist abhängig von der gewählten lichten Höhe. ** Dämmwert bezogen auf Torgröße 4000 x 4000 mm Anwendungsgebiete: Innen-Tor, Frischhalte-Kühllogistik, Tiefkühlbereich, Indutrietore
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1589
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeHigh-speed doors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5000
  • Breite (mm)5000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 11
  • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit