Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schnelllauftor S 900
SEUSTER KG

Schnelllauftor S 900

Seuster Schnelllauftor S 900 Das Fördertechniktor Lichte Maße (LDB x LDH) 1500-3500 x 1750-3500 mm Torlaufgeschwindigkeiten Öffnen: ca. 0,8 m/s Schließen: ca. 0,8 m/s Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Innen-Tor, Maschinenschutz, Fördertechnik, Materialverarbeitung, Industrietore
Spezifikation
  • Torblatt Behang aus speziellem, gewebeverstärktem PVC Material. Materialstärke ca. 1,5 mm, verfügbar in den fünf Standardfarben in Anlehnung an RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau. Sichtfenster mit einer Gesamthöhe von 750 mm über die komplette Torbreite. Unterteilung des Behanges in einzelne Behangsektionen durch Aluminiumprofile. Durch diese Profile wird eine zusätzliche Stabilität des Behanges erreicht. Zudem ist ein schneller und einfacher Wechsel der einzelnen Behangsektionen im Reparaturfall möglich. Robustes Aluminiumunterteil mit Sicherheitskontaktschiene als optimaler Bodenabschluss. Konstruktion Schmale, selbstragende Führungsschienen, beidseitig aus gekantetem, verzinktem Stahl für den bestmöglichen Einsatz in der Fördertechnik. Optimale Abdichtung des Torblattes zu den Seitenteilen durch spezielle in den Seitenteilen integrierte Dichtungen. Antrieb Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter. Motorleistung 1,1 kW, Anschlussspannung 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 54. Anordnung des Antriebes rechts oder links bei Bestellung frei wählbar. Steuerung Serienmäßige 3-phasige Schützsteuerung AKE im Kunststoff-Schaltschrank, IP 54, 3-phasig, 400V, Größe (B × H × T) = 180 × 320 × 100 mm, Wendeschütz, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster Auf-Halt-Zu, Not-Aus-Taster, automatischer Zulauf und Displayanzeige, Anschlusskabel mit CEE-Stecker. Notöffnung Notöffnung bei Stromausfall über Not-Handkurbel. Das Schnelllaufrolltor entspricht in seiner Ausführung der DIN EN 13241:2016-12. Die Nachhaltigkeit ist durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD / Enviromental Product Declaration) nach ISO 14025:2011-10 und EN 15804:2012+A1:2013 vom ift Rosenheim bestätigt. Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Innen-Tor, Maschinenschutz, Fördertechnik, Materialverarbeitung, Industrietore
Technische Spezifikation
  • Referenznummer344
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeHigh-speed doors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3500
  • Breite (mm)3500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
  • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit