Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schnelllauftor TLS 1000 TurboLux
SEUSTER KG

Schnelllauftor TLS 1000 TurboLux

SEUSTER Schnelllauftor TLS 1000 TurboLux
Schnellstes Spiraltor mit maximaler Transparenz mit Gegengewicht

Lichte Maße

Max. (LB x LH) 5000 x 5000 mm

Windklasse

Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 12424 Klasse 2*

Optional Erhöhung auf Windklasse 4

Torlaufgeschwindigkeiten

Öffnen max. 3,5 m/s

Schließen max. 1,0 m/s

Sicherheitseinrichtungen

Neues Sicherheits-Lichtgitter mit Soft-Stopp, IP 67, max. 2500 mm hoch zur Überwachung der Schließebene (gemäß DIN EN 13241-1) mit einem Strahlenabstand von nur 45 mm.

Torblatt

Material Schlagfeste 1,5 mm starke Polycarbonat-Sektionen geteilt durch Aluminium-Profile, Lamellenhöhe 550 mm, Bis zu 90% Transparenz des Torblattes

Spezifikation
  • Konstruktion

    Seitliche, mehrteilige Führungsschienen aus gekantetem, verzinktem Stahl mit integriertem und somit geschütztem Sicherheitslichtgitter zur Überwachung der Torschließebene. Optimale Abdichtung des Torblattes zu den Seitenteilen durch spezielle in den Seitenteilen integrierte Dichtungen.Die Spiralkonsole gewährleistet ein sicheres und berührungsloses sowie verschleißarmes Aufwickeln. Die zusätzlichen Gegengewichte in den Torseitenteilen gewährleisten einen leisen Torlauf bei höchsten Geschwindigkeiten, kombiniert mit geringstem Materialverschleiß.

    Antrieb

    Antrieb mit Stirnradstufe und Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter. Motorleistung 1,8 kW, Anschlussspannung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 54. Anordnung des Antriebes rechts oder links bei Bestellung frei wählbar.

    Steuerung

    3-phasige Frequenzumrichtersteuerung AK 500 FUE‑1 im Kunststoffschaltschrank, IP 65, 3-phasig, 400V, Größe (B × H × T) = 230 × 460 × 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf-Halt-Zu“, Hauptschalter und Not-Aus, automatischer Zulauf und Displayanzeige. Anschlusskabel mit CEE-Stecker.

    Notöffnung / Notschließung

    Nothandkette

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3787
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeHigh-speed doors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5000
  • Breite (mm)5000
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
  • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit