Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B 1111/6 Clearview

B 1111/6 Clearview

Google-Übersetzung,
B 1111/6 ist ein quadratischer Halbschalen-Glasbaustein, ideal für horizontale Konstruktionen im Innen- und Außenbereich. Das kleine Format bietet einen doppelten Vorteil: Zum einen sind die Paneele sicherer begehbar, dank der größeren Fläche des Zwischenraums zwischen den Steinen, was die Reibung erhöht. Andererseits macht das reduzierte Format des Bodenbelags die Oberflächen dekorativer und eignet sich besser für die Einrichtung im Innen- und Außenbereich ). Für die Montage empfiehlt es sich, zwischen den Glasbausteinen einen Abstand von mindestens 3 cm zu lassen.
Spezifikation
  • B 1111/6 Clearview Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/3.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 12x12x6

    WEIGHT (Kg): 1,20

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼49 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 20

    N. PIECES/PALLET: 900


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB_1111_6_Clearview
  • ProduktfamilieTechnology - pavers: piastre
  • ProduktgruppeB 1111/6 Clearview
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)117
  • Breite (mm)117
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit