Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B 1919/7 Circles

B 1919/7 Circles

Google-Übersetzung,

B 1919/7 ist ein quadratischer Halbschalen-Glasblock mit einer Dicke von 7 cm, der für horizontale Strukturen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet ist.

B 1919/7 ist im Glasdesign mit konzentrischen Kreisen und transparenter Ausführung erhältlich.

Für die Montage empfiehlt es sich, zwischen den Glasbausteinen einen Abstand von mindestens 3 cm zu lassen.

Spezifikation
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB_1919_7_Circles
  • ProduktfamilieTechnology - pavers: piastre
  • ProduktgruppeB 1919/7 circles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • UNSPSCNameBlocks
  • UNSPSCCode301315
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit