Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET

    TER LINEARE O MET

    Google-Übersetzung,

    Um die Kollektion Pegasus Metallised zu vervollständigen, hat Seves Glassblock eine Reihe spezieller Stücke für diejenigen geschaffen, die ihre "Ganzglas"-Wände verschönern möchten, ohne Kompromisse bei Design, Kreativität und Eleganz einzugehen. Diese speziellen End- und Winkelglasblöcke werden mit den gleichen technischen und ästhetischen Eigenschaften hergestellt, die den Pegasus-Glasblock von den anderen unterscheiden.

    Der metallisierte lineare Terminal-Glasblock Pegasus vervollständigt ästhetisch jede Wand ohne die Verwendung zusätzlicher Materialien (Zement, Kunststoff, Holz oder Aluminium) für eine vollständige Designharmonie und eine einfache Installation.

    Die klare Version der linearen Klemmleiste vervollständigt die Glasstruktur und betont die Leuchtkraft und Brillanz des Lichts, wenn es auf den transparenten Glasblock trifft.

    Spezifikation
    • TER LINEARE O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTER-LINEARE-O-MET
    • ProduktfamilieDesign Line
    • ProduktgruppeTER LINEARE O MET
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit