Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat

    Sanicondens Best Flat

    Google-Übersetzung,
    Die Sanicondens Best Flat ist eine 2-in-1-Kondensatpumpe zum Neutralisieren und Pumpen von Kondensat aus Brennwertkesseln, HLK-Systemen, Warmwasserbereitersystemen usw. Sie ist eine der leistungsstärksten und leisesten Kondensatpumpen auf dem Markt und verfügt über Standardfunktionen, die kein Mitbewerber bieten kann. Die Sanicondens Best Flat pumpt Kondensatabfälle bis zu einer Höhe von 4,5 m und/oder 45 m von einem Abwasserrohr entfernt. Kondensat kann Sachschäden verursachen oder sogar Gesundheitsgefahren verursachen, die die Luftqualität in Innenräumen beeinträchtigen können. Häufig kann das Kondensat nicht durch die Schwerkraft in eine vorhandene Abflussleitung abfließen. Aus diesem Grund ist eine Kondensatpumpe für viele private und gewerbliche Anwendungen unverzichtbar. Diese Kondensatpumpe mit einer Kapazität von zwei Quart wird mit der gesamten erforderlichen Hardware für eine einfache Installation geliefert. Sie kann auf einer ebenen Fläche installiert oder an einer Wand montiert werden. In vielen Anwendungen muss das Kondensat neutralisiert werden, bevor es in eine Abwasserleitung abgelassen wird. Neutralisiertes Kondensat verhindert die Korrosion von Abflüssen und Abwassersystemen und ist gleichzeitig umweltfreundlicher. Dank neuer Technologie können Neutralisator und Kondensatpumpe in einem System integriert werden, wodurch eine kostengünstigere und platzsparende Lösung entsteht. Der Sanicondens Best Flat erreicht dies, indem er den pH-Wert des von Geräten mit einer Leistung von bis zu 500.000 BTU/Stunde erzeugten Kondensats erhöht. Das Innere des Sanicondens Best Flat besteht aus einem Schwimmermechanismus, der die Einheit startet und stoppt, und dem Motor, der die Pumpe antreibt. Wenn das Kondensat durch einen seitlichen Einlass oder durch ein paar Einlässe oben am Gehäuse in den Sanicondens Best Flat gelangt, startet dieser wiederum den Motor. Wasser gelangt in die Kammer und wird durch das Neutralisationsmittel (Teilenummer 042) in die Kanalisation gepumpt. Die Einheit pumpt das Abwasser horizontal bis zu 15 Fuß bzw. 150 Fuß nach oben (mit Schwerkraft). Wenn das Wasser abgelassen ist und der Wasserstand im Behälter sinkt, deaktiviert der Schwimmer die Einheit, bis wieder Wasser in die Einheit gelangt. Ein normaler Betriebszyklus für den Sanicondens Best Flat kann je nach Konfiguration der Abflussrohre nur 3-5 Sekunden dauern; der Stromverbrauch ist daher minimal. Der Abflussanschluss der Einheit ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das einen Rückfluss in die Einheit verhindert. Die leistungsstarke Pumpeinheit kann auf dem Boden oder an der Wand montiert werden. Sie wird einbaufertig mit Anschlüssen für einen externen Überlauf, Absperrschalter oder Alarmsystem geliefert. Sie enthält außerdem alle notwendigen Teile für eine einfache Installation: 20 Fuß Vinylschlauch, Einlassadapter, Abflussadapter und Neutralisierungsgranulat.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanicondensBestFlat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialPP-MD
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC011712
    • ETIM-NameCondensate water pump
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit