Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    Google-Übersetzung,
    Die Original-Zerhackerpumpeneinheit, die die Installation einer zusätzlichen Toilette fast überall in Ihrem Zuhause ermöglicht, wenn eine herkömmliche Lösung nicht möglich ist. Ideal für die Installation nur einer Toilette. Einfacher Zugang zum Tank für Service und Wartung. Keine Änderung der Rohrleitungen erforderlich – ersetzt vorhandenes Saniflo-Produkt. Pumpt bis zu 4 m vertikal oder 100 m horizontal.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSaniflo
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanibroyeur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)263
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)219
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialPP-MD
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit