Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water

    Sanifos 1300 - Waste water

    Google-Übersetzung,
    Die Hebeanlage Sanifos 1300 fördert das gesamte Abwasser aus Ihrem Gebäude, egal ob es sich um gewerbliche Räumlichkeiten wie ein Bürogebäude oder ein Lagerhaus oder ein Privathaus handelt. Die Sanifos 1300 kann mit WC, Waschbecken, Dusche, Spüle, Badewanne, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine usw. umgehen. Die Sanifos 1300 ist in den Ausführungen einphasiger Zerkleinerer, einphasiger Vortex und dreiphasiger Vortex erhältlich. Ihre beiden Pumpen arbeiten abwechselnd für einen dauerhaften und sicheren Betrieb. Die Hebeanlage wird mit einem interaktiven und intelligenten Überwachungssystem geliefert: der SMART-Box. Der 1300-Liter-Tank ermöglicht eine frostfreie Installation. Der Tank wird mit vormontierter Hydraulik, 2 Absperrventilen, 2 Rückschlagventilen und drei Schwimmern geliefert. Er wird außerdem mit einer Alarmbox für zusätzliche Sicherheit geliefert. Die Sanifos 1300 wurde für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und kann in der Nähe des Grundstücks vergraben werden, um Abwasser auf Abwasserniveau zu pumpen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanifos1300
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanifos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)138
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC003484
    • ETIM-NameSewer tank
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit