Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water

    Sanifos 280 - Waste water

    Google-Übersetzung,
    Sanifos 280 ist eine automatische Hebeanlage für Haushalts- oder Industrieabfälle. Sie kann Abfälle aus Toiletten, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Bidets, Waschmaschinen, Geschirrspülern und Spülbecken aufnehmen. Sie ist für die Aufnahme von Abfällen aus einem einzelnen Wohngebäude einschließlich Badezimmer, Küche, Hauswirtschaftsraum usw. konzipiert. Sie ist in zwei Versionen erhältlich. Die erste ist mit einer einzelnen Zerkleinerungspumpe mit Schwimmeraktivierung ausgestattet. Sie verfügt über robuste Schneidklingen, um Verstopfungen zu vermeiden, und einen leistungsstarken automatischen Motor mit leisem Betrieb. Die zweite Version ist eine Wirbelversion mit einer Wirbelpumpe mit großem Durchmesser, die Abfälle ohne Zerkleinerung abpumpen kann. Sanifos 280 verfügt über einen 280-Liter-Speichertank mit Schwimmerschalter und bietet eine einfache Handhabung für die Installation unter der Erdoberfläche. Sanifos 280 verfügt über drei Bohrzonen, um Zugang zum Tank zu erhalten, wo Sie ihn für Ihr Projekt benötigen, und entlädt über 40- oder 50-mm-Rohrleitungen. Sanifos 280 wird mit einem Tank mit vormontiertem Hydrauliksystem, Absperrventil und Rückschlagventil geliefert und verfügt außerdem über eine Alarmbox. Eine 30 cm Verlängerung ist als Zubehör erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanifos280
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanifos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC003484
    • ETIM-NameSewer tank
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit