Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water

    Sanifos 610 - waste water

    Google-Übersetzung,
    Sanifos 610 ist eine automatische Hebeanlage für Haushalts- oder Industrieabfälle. Sie kann Abfälle aus Toiletten, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Bidets, Waschmaschinen, Geschirrspülern und Spülbecken aufnehmen. Sie ist für die Aufnahme von Abfällen aus einem einzelnen Wohngebäude mit mehreren Stockwerken einschließlich Badezimmer, Küche, Hauswirtschaftsraum usw. ausgelegt. Sie ist in fünf Versionen erhältlich: Die ersten beiden haben eine Pumpe und können als Zerkleinerer oder Wirbelpumpe ausgeführt sein. Die übrigen Versionen haben zwei separate, lastausgeglichene Zerkleinerungspumpen und sind als Wirbel- oder Zerkleinerer ausgeführt – mit leistungsstarken, robusten Schneidklingen, um Verstopfungen zu vermeiden. Alle haben leistungsstarke, automatische Motoren mit leisem Betrieb. Die letzte Version ist eine dreiphasige Wirbelversion mit einer Wirbelpumpe mit großem Durchmesser, die Abfälle ohne Zerkleinerung abpumpen kann. Sanifos 610 hat einen 610 Liter fassenden Lagertank aus Polyethylen hoher Dichte, der eine hohe mechanische Festigkeit bietet und beständig gegen chemische Einflüsse ist. Er lässt sich leicht handhaben und kann unter der Erdoberfläche installiert werden. Der Sanifos 610 hat sechs Einlässe, die bis zu 125 mm aufnehmen können, und entlädt durch 40- oder 50-mm-Rohrleitungen. Die Sanifos 610 2-Pumpen werden mit einem intelligenten Steuerkasten, einem Tank mit vormontierter Hydraulik, 2 Absperrventilen, 2 Rückschlagventilen und 3 im Tank installierten Schwimmern geliefert. Außerdem verfügt sie über einen externen kabelgebundenen Alarm für zusätzliche Sicherheit. Sie bietet 4 Bohrzonen, um bei Bedarf Zugang zum Tank zu erhalten, und für den Sanifos sind bei Bedarf Erweiterungen erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanifos610
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanifos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC003484
    • ETIM-NameSewer tank
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit