Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up

    Saniplus Up

    Google-Übersetzung,
    Mit dem Saniplus Up können Sie ein komplett neues Badezimmer installieren. Die Saniplus Up ist eine Zerhackerpumpe, die installiert werden kann, um schwarzes Abwasser aus WCs, Waschbecken, Duschen und einer Reihe anderer Geräte zu entfernen. Es handelt sich um eine Pumpe mit Schneidmesser, die Abfall zu Brei zerkleinert, um ihn durch Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser in ein Abflussrohr zu leiten. Der Saniplus Up verfügt über 2 seitliche Zuläufe und eine größere Tankkapazität, sodass Sie mit nur einer Saniflo-Einheit ein WC, ein Waschbecken, ein Bidet und eine Massagedusche in Ihr neues Zimmer integrieren können. Der Saniplus Up hat insgesamt vier Zuläufe, passt unauffällig hinter ein WC und mündet in 22, 28 oder 32 mm Rohre. Mit einem leisen Motor und dem verbesserten Gehäusedesign sieht der Saniplus Up besser und diskreter denn je aus. Es ist leiser und effizienter als andere Produkte auf dem Markt. Das neue Design bietet einfachen Zugang zum Tank für Service und Wartung.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSaniplusup
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanibroyeur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit